Skip to main content
Logo print

Adaptor Mosaic - pentru mecanisme Mosaic 2 module - alb

Legrand

Adaptor Mosaic - pentru mecanisme Mosaic 2 module - alb

REF. 782425 EAN. 3245067824252
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Colour White
RAL-number (similar) 9003
With hinged lid No
With label space No
Lockable No
Dimensions SQ45 / SQ45
Device width 65 mm
Device height 65 mm
Device depth 47 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Antimicrobial treatment No

Documentație

2 documente
Acord
OC / CB-FR_709421 (0.54 Mo)
Acord