![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/68/684636-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptor Mosaic - Plexo 66 - 2 module - capac semi-transparent
Legrand
Adaptor Mosaic - Plexo 66 - 2 module - capac semi-transparent
REF. 684636
EAN.
3245066846361
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Colour | Other |
---|---|
With hinged lid | Yes |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | Other |
Device width | 97 mm |
Device height | 97 mm |
---|---|
Device depth | 118 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE