Skip to main content
Logo print

Adaptor Mosaic - Plexo 66 - 3 module - capac semi-transparent

Legrand

Adaptor Mosaic - Plexo 66 - 3 module - capac semi-transparent

REF. 684638 EAN. 3245066846385
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Colour Other
With hinged lid Yes
With label space No
Lockable No
Dimensions Other
Device width 97 mm
Device height 97 mm
Device depth 118 mm
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Antimicrobial treatment No

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
0064ER4-01.pdf pdf (0.03 Mo)