![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089634_pw_111778.jpg)
Adaptor pentru dozele cu 24 module, sau a celor cu 16 module cu înaltime redusa
Legrand
Adaptor pentru dozele cu 24 module, sau a celor cu 16 module cu înaltime redusa
REF. 089638
EAN.
3245060896386
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 382 mm |
---|---|
Length | 382 mm |
Mounting opening | Square |
Cover mounting opening | No |
Floor maintenance | Dry |
---|---|
Material thickness | 3 mm |
Material | Steel |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE