![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752343-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptor pentru mecanisme 50X50 mm DIN 49075 - Valena Life - aluminiu
VALENA LIFE
Legrand
Adaptor pentru mecanisme 50X50 mm DIN 49075 - Valena Life - aluminiu
REF. 752343
EAN.
3414970455659
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7040 |
With hinged lid | No |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | SQ50 / SQ50 |
Device width | 54 mm |
Device height | 58 mm |
---|---|
Device depth | 8.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE