![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752344-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptor pentru mecanisme Mosaic Valena Life - aluminiu
VALENA LIFE
Legrand
Adaptor pentru mecanisme Mosaic Valena Life - aluminiu
REF. 752344
EAN.
3414970455581
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7040 |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | SQ45 / SQ45 |
Device width | 74.7 mm |
Device height | 74.7 mm |
Device depth | 37 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Documentație
1 document
Autocad 3D
6 documente
Acord
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Acord
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Acord
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Acord
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Acord
OC / CB-HU-001410
(0.87 Mo)
Acord
MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003
(1.05 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE