![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026239-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptor pentru montajul DPX-IS 250 pe sina
Legrand
Adaptor pentru montajul DPX-IS 250 pe sina
REF. 026239
EAN.
3245060262396
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 130.75 mm |
---|---|
Width | 99 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE