Skip to main content
Logo print

Adaptor - pentru montarea ramelor Mosaic la capatul baghetei - pentru bagheta 20 x 12.5

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Adaptor - pentru montarea ramelor Mosaic la capatul baghetei - pentru bagheta 20 x 12.5

REF. 031640 EAN. 3245060316402
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Height baseboard duct 12.5 mm
Depth plinth skirting duct 20 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number 9003
Decoration None

Documentație

1 document
Profilul de mediu
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)