![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069580_pw_105961.jpg)
Adaptor Plexo 55 - pentru Mosaic 2 module - IP 55 - cu capac fumuriu din policarbonat blocabil
PROGRAMME PLEXO
Legrand
Adaptor Plexo 55 - pentru Mosaic 2 module - IP 55 - cu capac fumuriu din policarbonat blocabil
REF. 069579
EAN.
3245060695798
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7046 |
With hinged lid | Yes |
With label space | No |
Lockable | Yes |
Dimensions | Other |
Device width | 64 mm |
Device height | 65 mm |
---|---|
Device depth | 31 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Autocad 3D
6 documente
Acord
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Acord
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Acord
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Acord
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Acord
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Acord
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE