Adaptor priza 2x2P+E Valena Life - standard german - ivoar
VALENA LIFE
Legrand
Adaptor priza 2x2P+E Valena Life - standard german - ivoar
REF. 754235
EAN.
3414970541451
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Colour | Beige |
---|---|
RAL-number (similar) | 1013 |
With hinged lid | No |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | Other |
Device width | 114 mm |
Device height | 157 mm |
---|---|
Device depth | 14 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Antimicrobial treatment | No |