Skip to main content
Logo print

Adaptor priza Valena Life - 2x2P+E - standard german - alb

VALENA LIFE Legrand

Adaptor priza Valena Life - 2x2P+E - standard german - alb

REF. 754225 EAN. 3414970541420
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Colour White
RAL-number (similar) 9003
With hinged lid No
With label space No
Lockable No
Dimensions Other
Device width 114 mm
Device height 157 mm
Device depth 14 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Antimicrobial treatment No