Skip to main content
Logo print

ADAPTOR USB CĂTRE USB C GRI

Legrand

ADAPTOR USB CĂTRE USB C GRI

REF. 050692 EAN. 3414971186040
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Connection 1 USB
Connection type connection 1 Other
Connection 2 USB
Connection type connection 2 Other
Cable length 0 m
With terminal resistor No
Screened No
Width 38 mm
Height 14 mm
Depth 7 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Colour Grey
Halogen free Yes