Skip to main content
Logo print

Adeziv - pentru casete Batibox cu materiale multiple

Legrand

Adeziv - pentru casete Batibox cu materiale multiple

REF. 080107 EAN. 3245060801076
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Application Other
Colour Other
Ready-made Yes
Packaging Cartridge
With brush No
Volume 310 ml
Width 49 mm
Height 224.8 mm
Operating / setting temperature 5-35 °C
Storage temperature 5-25 °C

Documentație

1 document
Instrucțiuni de siguranță
LG-080107_SDS-EN-V2.pdf pdf (0.17 Mo)