![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010686-LEGRAND-1000.jpg)
Agrafa cabluri pentru jgheaburi DLP universal - pt capace 130 și 180 mm - albă
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Agrafa cabluri pentru jgheaburi DLP universal - pt capace 130 și 180 mm - albă
REF. 010686
EAN.
3245060106867
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
Cover mounting possible | No |
Cover width | 0 mm |
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
With potential equalization | No |
Width | 48 mm |
Height | 189.8 mm |
---|---|
Depth | 14.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | No |
Mounting method | Wall duct |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE