Skip to main content
Logo print

Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 12 mm - gri

Fixing devices for conduits Legrand

Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 12 mm - gri

REF. 031530 EAN. 3245060315306
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Shape Round
Suitable for diameter 12-12 mm
Double model No
With nail Yes
Nail length 30 mm
Nail diameter 1.8 mm
Hardened steel nail No
Material Plastic
Surface protection Untreated
Colour Grey