Skip to main content
Logo print

Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 22 mm - gri

Fixing devices for conduits Legrand

Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 22 mm - gri

REF. 031535 EAN. 3245060315351
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Shape Round
Suitable for diameter 22-22 mm
Double model No
With nail Yes
Nail length 50 mm
Nail diameter 2.5 mm
Hardened steel nail No
Material Plastic
Surface protection Untreated
Colour Grey