Skip to main content
Logo print

Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 7 mm - gri

Fixing devices for conduits Legrand

Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 7 mm - gri

REF. 031526 EAN. 3414970010902
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Shape Round
Suitable for diameter 7-7 mm
Double model No
With nail Yes
Nail length 25 mm
Nail diameter 1.8 mm
Hardened steel nail No
Material Plastic
Surface protection Untreated
Colour Grey