![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031558-LEGRAND-1000.jpg)
Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 9 mm - alb
Fixing devices for conduits
Legrand
Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 9 mm - alb
REF. 031558
EAN.
3414970010889
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Shape | Round |
---|---|
Suitable for diameter | 9-9 mm |
Double model | No |
With nail | Yes |
Nail length | 25 mm |
Nail diameter | 1.8 mm |
---|---|
Hardened steel nail | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |