Agrafa cabluri pentru pereti din beton Multifix - pentru cablu Ø 10 la 14 mm - gri
Fixing devices for conduits
Legrand
Agrafa cabluri pentru pereti din beton Multifix - pentru cablu Ø 10 la 14 mm - gri
REF. 031578
EAN.
3245060315788
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Shape | Round |
---|---|
Suitable for diameter | 10-14 mm |
Double model | No |
With nail | Yes |
Nail length | 30 mm |
Nail diameter | 1.8 mm |
---|---|
Hardened steel nail | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |