Agrafa capac DLPlus capac 80/120x20
DLPlus Skirting trunking
Legrand
Agrafa capac DLPlus capac 80/120x20
REF. 033668
EAN.
3245060336684
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for wall duct width | 120 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 20 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE