![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031903-LEGRAND-1000.jpg)
Agrafa gri - pentru IRL Ø16 mm
Rigid conduits
Legrand
Agrafa gri - pentru IRL Ø16 mm
REF. 031903
EAN.
3245060319038
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal diameter | 16 mm |
---|---|
Number of cables/conduits | 1 |
With distance to the wall | Yes |
Model | Single-lobe clamp |
Type of fastening | Screw hole |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | No |
UV resistant | No |
---|---|
Suitable in fire resistance areas | No |
Plastic sheathed | No |
Colour | Grey |
Width | 14 mm |
Height | 25 mm |
Depth | 23 mm |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE