![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033718-LEGRAND-1000.jpg)
Agrafa pt capac plintă DLP 140x35 - alb
DLP Skirting trunking
Legrand
Agrafa pt capac plintă DLP 140x35 - alb
REF. 033718
EAN.
3245060337186
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for wall duct width | 140 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 35 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE