![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/E4/E49-BTICINO-1000.jpg)
Alimentator MyHOME BUS - 230 V~ - 27 V= - 600 mA - automatizare - 2 module
My Home Up
Bticino
Alimentator MyHOME BUS - 230 V~ - 27 V= - 600 mA - automatizare - 2 module
REF. E49
EAN.
8012199972817
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
---|---|
With LED indication | Yes |
Bus voltage stockable | No |
Number of integrated choke coils | 0 |
Number of lines to feed | 1 |
Max. output current | 600 mA |
Connected object | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE