Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc
Mosaic
LEGRAND
Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc
REF. 075632
EAN.
3245060756321
Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 105 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit |
Angle | 85-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Height | 96 mm |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
3 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
2 documente
Profilul de mediu
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE