Angle intérieur pour goulottes DLP monobloc 35x80mm ou 35x105mm - blanc
DLP
LEGRAND
Angle intérieur pour goulottes DLP monobloc 35x80mm ou 35x105mm - blanc
REF. 010601
EAN.
3245060106010
Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 106 mm |
---|---|
Depth | 35 mm |
Shape | Symmetric |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Model | Base unit and cover |
Angle | 80-100 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 66 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
3 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM
5 documente
Acord
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Acord
B.B.J-W/12/690/02
(0.12 Mo)
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Acord
IRAM-DC-E-E100-007.3
(3.14 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE