![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555518-WEB-R.jpg)
Appliance inlet P17 Pro - IP 66/67 - 200/250 V~ - 63 A - 3P+E
P 17 Tempra
Legrand
Appliance inlet P17 Pro - IP 66/67 - 200/250 V~ - 63 A - 3P+E
REF. 555518
EAN.
3414970734587
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 4 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Recessed mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
1 document
Acord
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE