Skip to main content
Logo print

Appliance inlet P17 Pro - IP 66/67 - 200/250 V~ - 63 A - 3P+N+E

P 17 Tempra Legrand

Appliance inlet P17 Pro - IP 66/67 - 200/250 V~ - 63 A - 3P+N+E

REF. 555519 EAN. 3414970734761
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

IEC-amperage 63 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 5
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Construction type Recessed mounted device plug
Phase inverter No
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 document
Autocad 3D
555519.dwg dwg (0.18 Mo)
1 document
Acord
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)