![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031936-LEGRAND-1000.jpg)
Arc de fixare - pentru 16 cabluri Ø12 max. 3G 1,5 - L 240 mm - cenușiu RAL 7035
Legrand
Arc de fixare - pentru 16 cabluri Ø12 max. 3G 1,5 - L 240 mm - cenușiu RAL 7035
REF. 031936
EAN.
3245060319366
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal diameter | 12 mm |
---|---|
Diameter | 12-12 mm |
Number of cables/conduits | 16 |
With distance to the wall | No |
Model | Closed |
Type of fastening | Plug-in mounting |
Material | Plastic |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Halogen free | No |
UV resistant | No |
Suitable in fire resistance areas | No |
Plastic sheathed | No |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE