Skip to main content
Logo print

Arc de fixare - pentru 8 cabluri Ø12 max. 3G 1,5 - L 140 mm - cenușiu RAL 7035

Legrand

Arc de fixare - pentru 8 cabluri Ø12 max. 3G 1,5 - L 140 mm - cenușiu RAL 7035

REF. 031935 EAN. 3245060319359
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Nominal diameter 12 mm
Diameter 12-12 mm
Number of cables/conduits 8
With distance to the wall No
Model Closed
Type of fastening Plug-in mounting
Material Plastic
Surface protection Untreated
Halogen free No
UV resistant No
Suitable in fire resistance areas No
Plastic sheathed No

Documentație

1 document
Profilul de mediu
LGRP-01663-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)