![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011162_pw_92249.jpg)
ARTICULAȚIE CV130 ALU
Universal DLP Aluminium trunking LG
Legrand
ARTICULAȚIE CV130 ALU
REF. 011164
EAN.
3245060111649
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for wall duct width | 150 mm |
---|---|
Cover width | 130 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |