![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-010688-WEB-R.jpg)
Articulație de extensie DLP
Legrand
Articulație de extensie DLP
REF. 010688
EAN.
3245060106881
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Multi function element |
---|---|
Material | Plastic |
Magnetic | No |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | -5-25 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE