![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/049783-LEGRAND-1000.jpg)
Automat de scara pentru montaj în perete 230 V - 50 Hz
Electronic time-lag switches
Legrand
Automat de scara pentru montaj în perete 230 V - 50 Hz
REF. 049783
EAN.
4010957497835
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Function | Other |
---|---|
Mounting method | Surface mounted |
Number of contacts as normally open contact | 3 |
Number of contacts as normally closed contact | 3 |
Control voltage 1 | 230-230 V |
Type of control voltage 1 | AC |
Frequency control voltage 1 | 50-60 Hz |
Type of control voltage 2 | AC |
Wiring system | 3 wire configuration |
---|---|
Pre-warning of switching-off | Other |
Current surge function selectable | No |
Repetitive | None |
Supply voltage | 230-230 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE