![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089806-LEGRAND-1000.jpg)
Badge porte-clé - pour utilisation avec interrupteur à badge - porte-étiquette
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Badge porte-clé - pour utilisation avec interrupteur à badge - porte-étiquette
REF. 089806
EAN.
3245060898069
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 55 mm |
Height | 140 mm |
Depth | 10.5 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | White |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE