![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-093092-WEB-R.jpg)
Bandă adezivă - PVC - 15 mm x 10 m - roșu
Legrand
Bandă adezivă - PVC - 15 mm x 10 m - roșu
REF. 093092
EAN.
3245060930929
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 15 mm |
---|---|
Material | Polyvinyl chloride (PVC) |
Colour | Red |
Length | 10 m |
Double-sided | No |
UV resistant | No |
Insulating | Yes |
---|---|
Self-extinguishing | No |
Self sticking/amalgamating | No |
Suitable for high voltage | No |
Vulcanizing | No |