Skip to main content
Logo print

Bandă adezivă - PVC - 15 mm x 10 m - verde-galben

Legrand

Bandă adezivă - PVC - 15 mm x 10 m - verde-galben

REF. 093094 EAN. 3245060930943
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 15 mm
Material Polyvinyl chloride (PVC)
Colour Green/yellow
Length 10 m
Double-sided No
UV resistant No
Insulating Yes
Self-extinguishing No
Self sticking/amalgamating No
Suitable for high voltage No
Vulcanizing No