Skip to main content
Logo print

Bară de conexiuni Nylbloc - cap. 6 mm² - albastru

Legrand

Bară de conexiuni Nylbloc - cap. 6 mm² - albastru

REF. 034203 EAN. 3245060342036
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Explosion-tested version 'Ex e' Yes
Type of electrical connection 1 Screw connection
Type of electrical connection 2 Screw connection
Mounting method Other
Material insulation body Thermoplastic
Inflammability class of insulation material according to with UL94 Other
Closing plate required No
Colour Blue
Transparent No

Documentație

5 documente
Acord
VDE-40018574 (0.88 Mo)
Profilul de mediu
LGRP-2015-037-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Acord
AENOR-030/000810 (0.62 Mo)
Acord
IMQ-EN641 (0.62 Mo)
Acord
NF-650672A (0.18 Mo)