![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034232-LEGRAND-1000.jpg)
Bară de conexiuni Suprem 960 - cap. 10 mm² - cenușiu
Legrand
Bară de conexiuni Suprem 960 - cap. 10 mm² - cenușiu
REF. 034232
EAN.
3245060342326
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Explosion-tested version 'Ex e' | Yes |
---|---|
Type of electrical connection 1 | Screw connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Mounting method | Other |
Material insulation body | Thermoplastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
---|---|
Closing plate required | No |
Colour | Grey |
Transparent | No |
Documentație
5 documente
Acord
AENOR-030/000856
(0.31 Mo)
Acord
IMQ-EN642
(0.61 Mo)
Acord
VDE-40018574
(0.88 Mo)
Acord
AENOR-030/000810
(0.62 Mo)
Acord
NF-650672A
(0.18 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE