![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034253-LEGRAND-1000.jpg)
Bară de conexiuni Suprem - cu conectare - capăt 6 mm² - negru
Legrand
Bară de conexiuni Suprem - cu conectare - capăt 6 mm² - negru
REF. 034253
EAN.
3245060342531
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Explosion-tested version 'Ex e' | Yes |
---|---|
Type of electrical connection 1 | Plug-in connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Mounting method | Other |
Material insulation body | Thermoplastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
Width | 36 mm |
---|---|
Depth | 106.2 mm |
Closing plate required | No |
Colour | Black |
Transparent | No |