Bară de conexiuni Suprem - cu fire multiple antiforfecare - capăt 4 mm² - negru
Legrand
Bară de conexiuni Suprem - cu fire multiple antiforfecare - capăt 4 mm² - negru
REF. 034245
EAN.
3245060342456
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Explosion-tested version 'Ex e' | Yes |
---|---|
Type of electrical connection 1 | Screw connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Mounting method | Other |
Material insulation body | Thermoplastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
---|---|
Closing plate required | No |
Colour | Black |
Transparent | No |