![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-037388-WEB-R.jpg)
Bara de cupru cu orificii filetate - 12 x 2 mm - max. 110 A - L. 990 mm
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Legrand
Bara de cupru cu orificii filetate - 12 x 2 mm - max. 110 A - L. 990 mm
REF. 037388
EAN.
3245060373887
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated current In | 80 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 990 mm |
Width | 4 mm |
Height | 12 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |