Skip to main content
Logo print

Bara de cupru neperforata - 12 x 4 mm - max. 180 A - lungime 991.5 mm

Legrand

Bara de cupru neperforata - 12 x 4 mm - max. 180 A - lungime 991.5 mm

REF. 037349 EAN. 3245060373498
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Rated current In 180 A
Model Flat
Length 991.5 mm
Width 4 mm
Height 12 mm
Flexible No
Surface protection Untreated