Skip to main content
Logo print

Bara de cupru plata, rigida, cu gauri filetate - sectiune 15 x 4 mm - max. 200 A - L. 990 mm

DISTRIBUTION ACCESSORIES Legrand

Bara de cupru plata, rigida, cu gauri filetate - sectiune 15 x 4 mm - max. 200 A - L. 990 mm

REF. 037433 EAN. 3245060374334
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Rated current In 160 A
Model Flat
Length 990 mm
Width 4 mm
Height 12 mm
Flexible No
Surface protection Untreated