![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037434-LEGRAND-1000.jpg)
Bara de cupru plata, rigida, cu gauri filetate - sectiune 18 x 4 mm - 200 la 245 A - L. 990 mm
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Legrand
Bara de cupru plata, rigida, cu gauri filetate - sectiune 18 x 4 mm - 200 la 245 A - L. 990 mm
REF. 037434
EAN.
3245060374341
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated current In | 200 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 990 mm |
Width | 4 mm |
Height | 18 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |