Skip to main content
Logo print

Bara de cupru plata, rigida, cu gauri filetate - sectiune 25 x 4 mm - 250 la 280 A - L. 990 mm

DISTRIBUTION ACCESSORIES Legrand

Bara de cupru plata, rigida, cu gauri filetate - sectiune 25 x 4 mm - 250 la 280 A - L. 990 mm

REF. 037438 EAN. 3245060374389
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Rated current In 250 A
Model Flat
Length 990 mm
Width 4 mm
Height 25 mm
Flexible No
Surface protection Untreated