Skip to main content
Logo print

Bara de cupru plata, rigida, cu gauri filetate - sectiune 32 x 5 mm - 400 to 450 A - L. 1750 mm

DISTRIBUTION ACCESSORIES Legrand

Bara de cupru plata, rigida, cu gauri filetate - sectiune 32 x 5 mm - 400 to 450 A - L. 1750 mm

REF. 037419 EAN. 3245060374198
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Rated current In 400 A
Model Flat
Length 1750 mm
Width 5 mm
Height 32 mm
Flexible No
Surface protection Untreated