![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037443-LEGRAND-1000.jpg)
Bara de cupru plata, rigida, cu gauri nefiletate - sectiune 80 x 5 mm - 900 la 1000 A - L. 1750 mm
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Legrand
Bara de cupru plata, rigida, cu gauri nefiletate - sectiune 80 x 5 mm - 900 la 1000 A - L. 1750 mm
REF. 037443
EAN.
3245060374433
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated current In | 900 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 1750 mm |
Width | 6.5 mm |
Height | 10.5 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |