![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037467-WEB-R.jpg)
Bara flexibila de cupru - sectiune 20 x 5 mm - 250 la 400 A - L. 2 m
Legrand
Bara flexibila de cupru - sectiune 20 x 5 mm - 250 la 400 A - L. 2 m
REF. 037467
EAN.
3245060374679
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated current In | 250 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 2000 mm |
Width | 5 mm |
Height | 20 mm |
---|---|
Flexible | Yes |
Surface protection | Untreated |