![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037412-WEB-R.jpg)
Bara flexibila de cupru - sectiune 32 x 5 mm - 400 la 630 A - L. 2 m
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Legrand
Bara flexibila de cupru - sectiune 32 x 5 mm - 400 la 630 A - L. 2 m
REF. 037412
EAN.
3245060374129
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated current In | 400 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 2000 mm |
Width | 5 mm |
Height | 32 mm |
---|---|
Flexible | Yes |
Surface protection | Untreated |