![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037534-WEB-R.jpg)
Bara pentru blindaj Viking 3 - conexiune cu surub sau resort - din otel - lungime 1 m
Legrand
Bara pentru blindaj Viking 3 - conexiune cu surub sau resort - din otel - lungime 1 m
REF. 037534
EAN.
3245060375348
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Transverse connector |
---|---|
Number of bridged clamps | 0 |
Rated current In | 0 A |
Rated voltage | 0 V |
Insulated | No |
With shock protection | No |
---|---|
Mounting method | Other |
Modular spacing | 1000 mm |
Colour | Other |