Bara plata 12x2 - L. 1m
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Legrand
Bara plata 12x2 - L. 1m
REF. 004819
EAN.
3245060048198
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated current In | 100 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 1000 mm |
Width | 2 mm |
Height | 12 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE